Bride droite en aluminium à articulation sphérique double (K0483)

Bride droite en aluminium à articulation sphérique double (K0483)
· Pivotement libre à 60°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· A articulation sphérique double

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0483.530302

Référence pièce
K0483.530302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

139.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant Acier
Finition 2 pour tube rond M(mm) 33 R(mm) 47
A=Diamètre intérieur(mm) 30,1 Finition 1 droite Désignation Bride
E(mm) 40 Type de forme à articulation sphérique double I(mm) 53
L=Longueur(mm) 184 Mb(Nm) 40 N(mm) 80
Composant de finition de surface zingué Poids(kg) 0,4450 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Bride droite en aluminium à articulation sphérique double (K0483), le numéro d'article est le suivant: K0483.530302.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0483.530302.

Assistance technique