Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0487.18 |
K0487.30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G=Largeur (mm) | H=Longueur (mm) | K (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S | T (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 jours | 5 | 5,3 (2x) | 15 | 25 | 6,1 | 25 | 40 | 50 | 35 | - | 20 | 4,5 | 5,5 | M6-DIN 985 | 5 | 0,0234 | ||
4.05 € | 1 | 4 jours | 7,5 | 6,5 (4x) | 22 | 37,5 | 8,1 | 40 | 60 | 75 | 75 | 60 | 32,5 | 6,6 | 8,2 | M8-DIN 985 | 7 | 0,0855 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Finition 1 | avec pied | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | zingué | Type de produit | avec denture interieure |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
N(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G=Largeur(mm)
H=Longueur(mm)
K(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S
T(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles