Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0487.518 |
K0487.530 |
K0487.540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N (mm) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Largeur (mm) | H=Longueur (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | S | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 € | 1 | 4 jours | 5 | 5,3 (2x) | 13 | 7 | 25 | 50 | 35 | 38 | 32,5 | 20 | M6 | 0,0380 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 7,5 | 6,5 (4x) | 16 | 9 | 40 | 75 | 75 | 57 | 52,5 | 33 | M8 | 0,1510 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 10 | 8,5 (4x) | 22 | 11 | 56 | 100 | 100 | 76 | 72 | 44 | M10 | 0,3750 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Finition 1 | avec pied | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | zingué | Type de produit | avec denture interieure |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
N(mm)
A(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Largeur(mm)
H=Longueur(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
S
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles