Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0488.18 |
K0488.30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N (mm) | A=Diamètre intérieur (mm) | B=Diamètre intérieur (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | O (mm) | P (mm) | S | T (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 | 4 jours | 34 | 18 | 18 | 30 | 25 | 26,5 | 30 | 25 | 27,5 | 94 | 45 | 14 | 21 | M6x18 | M6x18 | 0,0542 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 52,5 | 30 | 30 | 45 | 40 | 41,5 | 45 | 40 | 43 | 143,5 | 68 | 22,5 | 28,5 | M8x25 | M8x25 | 0,1605 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Finition 1 | pour tube rond | Finition 2 | articulation |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | zingué |
Type de produit | sans denture | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
N(mm)
A=Diamètre intérieur(mm)
B=Diamètre intérieur(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
L(mm)
M(mm)
O(mm)
P(mm)
S
T(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles