Bride articulée sans denture en aluminium (K0488)

Bride articulée sans denture en aluminium (K0488)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Réglable à 180° sans paliers

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0488.512
K0488.514
K0488.516
K0488.518
K0488.520
K0488.525
K0488.530
K0488.540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S Poids
(kg)

27.82 €

1 4 jours 12,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1285

27.82 €

1 4 jours 14,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,0566

27.82 €

1 4 jours 16,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1149

27.82 €

1 4 jours 18,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x180,1061

37.42 €

1 4 jours 20,120,1454042404043138147733352M8x350,3784

37.42 €

1 4 jours 25,125,1454042404043138147733352M8x350,3480

37.42 €

1 4 jours 30,130,1454042404043138147733352M8x350,3009

52.60 €

1 4 jours 40,240,26056575656601882001004869M10x500,7904

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Finition 1 pour tube rond Finition 2 articulation
Désignation Bride Matériau du composant Acier Corps de finition de surface tribofinition
Composant de finition de surface zingué Type de produit sans denture RoHS true

Assistance technique