Bride articulée en plastique à articulation sphérique (K0489)

Bride articulée en plastique à articulation sphérique (K0489)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0489.181

Référence pièce
K0489.181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.16 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique N(mm) 90 A=Diamètre intérieur(mm) 18,1
Finition 1 articulation Finition 2 pour tube rond B=Diamètre intérieur(mm) 5,5
Désignation Bride C(mm) 21 D(mm) M5X10
E(mm) 30 F(mm) 15 Type de forme à articulation sphérique
G(mm) 40 H(mm) 20 K(mm) 30
L(mm) 66 M(mm) 30 Matériau du composant Acier
Mb(Nm) 8 Composant de finition de surface zingué P(mm) 45
R(mm) 43 Poids(kg) 0,0800 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Bride articulée en plastique à articulation sphérique (K0489), le numéro d'article est le suivant: K0489.181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0489.181.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique