Bride articulée sans denture en aluminium (K0489)

Bride articulée sans denture en aluminium (K0489)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Réglable à 180° sans paliers

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0489.512
K0489.514
K0489.516
K0489.518
K0489.520
K0489.525
K0489.530
K0489.540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S Poids
(kg)

27.82 €

1 4 jours 12,112,1252629,44488442137,5M6x180,1272

27.82 €

1 4 jours 14,114,1252629,44488442137,5M6x180,1196

27.82 €

1 4 jours 16,116,1252629,44488442137,5M6x180,1170

27.82 €

1 4 jours 18,118,1252629,44488442137,5M6x180,1071

37.42 €

1 4 jours 20,120,145404073146733351M8x350,4215

37.42 €

1 4 jours 25,125,145404073146733351M8x350,3754

37.42 €

1 4 jours 30,130,145404073146733351M8x350,3044

52.60 €

1 4 jours 40,1540,156056561002001004870M10x500,8451

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Finition 1 articulation Finition 2 pour tube rond
Désignation Bride Matériau du composant Acier Corps de finition de surface tribofinition
Composant de finition de surface zingué Type de produit sans denture RoHS true

Assistance technique