Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0490.18 |
K0490.30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N (mm) | A=Diamètre intérieur (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G=Largeur (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 4 jours | 5 | 18 | 5,3 (2x) | 30 | 25 | 26,5 | 40 | 50 | 20 | - | 65 | 35 | 21 | 34 | M6x18 | 0,0461 | ||
7.84 € | 1 | 4 jours | 7,5 | 30 | 6,5 (4x) | 45 | 40 | 41,5 | 60 | 75 | 32,5 | 60 | 100,5 | 75 | 28,5 | 52,5 | M8x25 | 0,1503 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Finition 1 | pied a rotule | Finition 2 | pour tube rond |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | zingué |
Type de produit | sans denture | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
N(mm)
A=Diamètre intérieur(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G=Largeur(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles