Réducteur pour tube rond (K0492)

Réducteur pour tube rond (K0492)
· Pour le serrage des tubes plus petits

· Conversion possible de tubes ronds en tubes carrés

· Matériau : thermoplastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0492.01812
K0492.01814
K0492.01815
K0492.01816
K0492.03020
K0492.03025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur
(mm)
B=Diamètre extérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
Poids
(kg)

1.04 €

1 4 jours 12,25182,511,92,4300,0052

1.04 €

1 4 jours 14,25182,511,92,4300,0037

1.04 €

1 4 jours 15,25182,511,92,4300,0028

1.04 €

1 4 jours 16,25182,511,92,4300,0020

1.54 €

1 4 jours 20,25303,518,93,4450,0139

1.54 €

1 4 jours 25,25303,518,93,4450,0098

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale noir Utilisable avec 29000 / 29004 / 29006 / 290
Finition 2 pour tube rond Désignation Douille de Réduction RoHS true

Assistance technique