Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0498.18 |
K0498.30 |
K0498.40 |
K0498.50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Forme | M1 (mm) | M2 (mm) | M3 (mm) | M4 (mm) | M5 (mm) | Typ=Diamètre intérieur (mm) | V1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 € | 1 | 4 jours | 37 | 42,5 | 50 | 5,5 (2x) | A | 18 | - | 40 | - | - | 18 | M6x16 | 0,0620 | ||
23.40 € | 1 | 4 jours | 55 | 63 | 78 | 6,5 (2x) | A | 30 | - | 60 | - | 53 | 30 | M8x25 | 0,1635 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 80 | 87 | 105 | 8,5 (4x) | B | 42 | 52 | 82 | 60 | 80 | 40 | M10x30 | 0,4420 | ||
39.94 € | 1 | 4 jours | 92 | 100 | 130 | 10,5 (4x) | B | 50 | 60 | 100 | 62 | 98 | 50 | M10x35 | 0,6788 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | noir | Finition 1 | avec bride |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour unité linéaire | Désignation | Bride | Matériau du composant | Acier |
Corps de finition de surface | laqué poudre | Composant de finition de surface | zingué | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Forme
M1(mm)
M2(mm)
M3(mm)
M4(mm)
M5(mm)
Typ=Diamètre intérieur(mm)
V1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles