Bride de pied en Inox pour unité linéaire (K0499)

Bride de pied en Inox pour unité linéaire (K0499)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

· Version : Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0499.130
K0499.140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur
(mm)
C=Largeur
(mm)
D
(mm)
L=Hauteur
(mm)
M2
(mm)
M3
(mm)
Typ=Diamètre intérieur
(mm)
V1
(mm)
Poids
(kg)

95.22 €

1 4 jours 6060750404030M8x300,2890

132.49 €

1 4 jours 8080960606040M10x350,5790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Finition 1 avec pied Finition 2 pour unité linéaire
Désignation Bride Corps de finition de surface électropoli Code acier 1.4308
RoHS true

Assistance technique