Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10228-01-808
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Version 1 | Fonctionnement manuel |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 10 | L=Longueur(mm) | 64 | S(mm) | 8 |
SW(mm) | 6.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Outils de montage en acier autotaraudants de type B pour inserts filetés en acier (10228-01), le numéro d'article est le suivant: 10228-01-808.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10228-01-808.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles