Roulette pivotante (95041) (Numéros de référence)

Roulette pivotante (95041)
· Inoxydables

· Faible frottement

· Faible résistance au pivotement

· Résistance à l'usure.

· Résistance chimique élevée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95041-21075032
95041-21100037
95041-21125040
95041-21150050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

87.95 €

1 4 jours 1007532938605585100807675.5150

103.58 €

1 4 jours 12510037936605585100807686150

113.63 €

1 4 jours 150125409406055851008076102.5150

228.43 €

1 4 jours 1901505011548075110140105-129300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Polyamide Matériau du raccord Acier inoxydable
Corde acier 1.4301 Roulements de roue Palier lisse

Assistance technique