Roulette pivotante en Inox avec stop fix pour locaux sanitaires (95046-01)

Roulette pivotante en Inox avec stop fix pour locaux sanitaires (95046-01)
· Conviennent pour les locaux sanitaires

· Détectables optiquement

· Atténuent le bruit

· Confort de marche élevé.

· Faible résistance au pivotement et au roulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95046-01-211000352
95046-01-211250402
95046-01-211600452
95046-01-212000502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

178.65 €

1 4 jours 12510035930605585100807680200

204.05 €

1 4 jours 150125409406055851008076102.5250

400.50 €

1 4 jours 1951604511608075110140105-140400

473.45 €

1 4 jours 2352005011658075110140105-165400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Thermoplastique Matériau du raccord Acier inoxydable
Corde acier 1.4301 Roulements de roue Palier lisse

Assistance technique