Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg (21334-20)

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg (21334-20)
· Conviennent pour le montage à plat

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-20-0305
21334-20-0356
21334-20-0406
21334-20-0457
21334-20-0508
21334-20-0559
21334-20-0610
21334-20-0660
21334-20-0711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)

60.97 €

1 4 jours 22730550-149.2260.3273-152.4254

64.80 €

1 4 jours 27735650-200311.1323.8-203.2304.8

68.83 €

1 4 jours 30240645-250.8361.9374.6-254355.6

72.53 €

1 4 jours 32845745212.7301.6412.7425.4203.2304.8406.4

76.16 €

1 4 jours 37950840238.1352.4463.5476.2228.6355.6457.2

79.96 €

1 4 jours 40555940263.5403.2514.3527254406.4508

83.68 €

1 4 jours 42961035288.9454565.1577.8279.4457.2558.8

87.55 €

1 4 jours 48166030314.3504.8615.9628.6304.8508609.6

91.49 €

1 4 jours 50671130339.7555.6666.8679.4330.2558.8660.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Acier Hauteur h(mm) 35.3
Largeur l(mm) 9.5 Corps de finition de surface Passivé Assemblage Montage latéral
A(mm) 15.9

Assistance technique