Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 80 kg (21334-85)

Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 80 kg (21334-85)
· Enclenchement en position fermée

· Conviennent pour le montage à plat

· Fonctionnement aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-85-0300
21334-85-0350
21334-85-0400
21334-85-0450
21334-85-0500
21334-85-0550
21334-85-0600
21334-85-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

207.88 €

1 4 jours 304.53005065-19222418--224

221.13 €

1 4 jours 3543505570-22425636--256

232.64 €

1 4 jours 4034006075-19232022-160320

252.29 €

1 4 jours 4524506580-22435240-160352

270.81 €

1 4 jours 501500577525628841626160192416

290.05 €

1 4 jours 550.5550507028832048044160192448

293.62 €

1 4 jours 600600456532035251230192224512

322.86 €

1 4 jours 698700305535238460834256288608

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Hauteur h(mm) 35.3 Largeur l(mm) 19.1
Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface Brillant Assemblage Montage latéral
A(mm) 26 A5(mm) 32

Assistance technique