Patin DIN 6311 extension de gamme (07140)

Patin DIN 6311 extension de gamme (07140)
· Sert pour le serrage en association avec une vis à patin

· Matériau : acier ou Inox

· Forme S : patin avec jonc, forme T : modèle plat, grande surface d’appui avec jonc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07140-06
07140-08
07140-061
07140-081
07140-10
07140-12
07140-16
07140-20
07140-101
07140-108
07140-110
07140-116
07140-121
07140-161
07140-201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau du composant D1=diamètre de la plaque
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
Forme H1
(mm)
H2
(mm)
T1
(mm)
Pour vis sans tête avec point de confiance DIN 6332

1.60 €

1 4 jours AcierAcier124.610S72.54M6

1.73 €

1 4 jours AcierAcier166.112S945M8

2.91 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable124.610S72.54M6

3.08 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable166.112S945M8

2.00 €

1 4 jours AcierAcier208.115S1156M10

2.39 €

1 4 jours AcierAcier258.118S1377M12

3.86 €

1 4 jours AcierAcier3212.122S1577.5M16

5.60 €

1 4 jours AcierAcier4015.628S1698M20

3.60 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable208.115S1156M10

3.09 €

1 4 jours AcierAcier256.112T844.5M8

4.10 €

1 4 jours AcierAcier328.118T1066M10 / M12

5.29 €

1 4 jours AcierAcier4012.122T1277M16

4.26 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable258.118S1377M12

6.97 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable3212.122S1577.5M16

10.12 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable4015.628S1698M20

Loading...

  1. 1

Assistance technique