Règle en aluminium autoadhésive ou avec perçages (21884)

Règle en aluminium autoadhésive ou avec perçages (21884)
· Domaines d'application : machines, tables de travail, établis

· Lisible sans éblouissement

· Version massive

· Disponible en différentes variantes sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21884-000010X0500
21884-000010X1000
21884-100010X0500
21884-100010X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L1=Longueur totale
(mm)

34.10 €

1 4 jours 500500

69.36 €

1 4 jours 10001000

36.23 €

1 4 jours 500510

76.44 €

1 4 jours 10001010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface Rectifié et anodisé Couleur principale Noir
N=point zéro Gauche Division 1 mm S=mise à l’échelle Bas
B=Largeur(mm) 30 H=Hauteur(mm) 6

Assistance technique