Vérin à surface d’appui plate, alliage léger (K1943)

Vérin à surface d’appui plate, alliage léger (K1943)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Positionnement libre

· Filet trapézoïdal autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1943.01
K1943.02
K1943.03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Poids
(kg)

46.15 €

1 4 jours 42520,3711

54.82 €

1 4 jours 50700,4317

65.95 €

1 4 jours 701000,6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium D(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) Tr 30X4 Désignation Vérin D3(mm) 36
F max.(kN) 30 S(mm) 12 RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique