Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0818.10 |
K0818.12 |
K0818.16 |
K0818.20 |
K0818.22 |
K0818.25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | M3 | 11 | 11 | 3 | 0,0088 | ||
15.12 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | M5 | 13 | 12 | 4 | 0,0126 | ||
17.60 € | 1 | 4 jours | 16 | 12 | M5 | 18 | 14 | 4,5 | 0,0375 | ||
20.24 € | 1 | 4 jours | 20 | 14 | M5 | 22 | 15 | 5 | 0,0594 | ||
22.68 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | M5 | 22 | 17 | 5 | 0,0808 | ||
26.66 € | 1 | 4 jours | 25 | 18 | M5 | 25 | 17 | 5 | 0,1101 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Finition 1 | détachable | Finition 2 | avec tête |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Désignation | Cimblot | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles