Appui excentrique (K0822)

Appui excentrique (K0822)
· Positionnement libre grâce à l'alésage de fixation excentrique

· Surfaces d'appui rectifiées et traitées

· Fixation au moyen d'une vis CHC

· Différentes hauteurs disponibles

· Pour la mise en place de pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0822.08016
K0822.08020
K0822.08025
K0822.08032
K0822.08040
K0822.08050
K0822.10020
K0822.10025
K0822.10032
K0822.10040
K0822.10050
K0822.10063
K0822.12020
K0822.12025
K0822.12032
K0822.12040
K0822.12050
K0822.12063
K0822.12080
K0822.12100
K0822.12125
K0822.16025
K0822.16032
K0822.16040
K0822.16050
K0822.16063
K0822.16080
K0822.16100
K0822.16125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
A=Hauteur
(mm)
B=Durchmesser
(mm)
C=Alés. de pass. pr vis cyl. D E
(mm)
Poids
(kg)

23.16 €

1 4 jours 71625M83,50,0446

23.16 €

1 4 jours 72025M83,50,0539

23.89 €

1 4 jours 72525M83,50,0659

28.74 €

1 4 jours 73225M83,50,0830

26.78 €

1 4 jours 74025M83,50,1021

31.53 €

1 4 jours 75025M83,50,1263

31.20 €

1 4 jours 92032M1050,0955

31.42 €

1 4 jours 92532M1050,1165

27.97 €

1 4 jours 93232M1050,1472

32.65 €

1 4 jours 94032M1050,1800

33.65 €

1 4 jours 95032M1050,2215

36.52 €

1 4 jours 96332M1050,2781

32.21 €

1 4 jours 72040M1270,1549

32.78 €

1 4 jours 122540M1270,1993

37.34 €

1 4 jours 123240M1270,2496

34.35 €

1 4 jours 124040M1270,3068

35.08 €

1 4 jours 125040M1270,3806

37.62 €

1 4 jours 126340M1270,4712

41.32 €

1 4 jours 228040M1270,6160

48.14 €

1 4 jours 2210040M1270,7535

48.35 €

1 4 jours 2212540M1270,9417

40.99 €

1 4 jours 82550M16100,2944

38.18 €

1 4 jours 153250M16100,3898

39.38 €

1 4 jours 154050M16100,4786

43.49 €

1 4 jours 155050M16100,5873

48.46 €

1 4 jours 156350M16100,7293

64.58 €

1 4 jours 358050M16100,9191

57.02 €

1 4 jours 3510050M16101,1850

72.21 €

1 4 jours 3512550M16101,4600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de décolletage Finition 1 excentrique Désignation Entretoise
RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique