Unités de positionnement (K0918)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0918.2808
K0918.4212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
M T
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Force manuelle FH
(N)
J
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Poids
(kg)
Poids max. de la pièce à usiner
(kg)

296.09 €

1 4 jours 48346054651220281281501017M5712010013M4x50,4575250

328.19 €

1 4 jours 614880763815304214122001323M694259015M6x81,0150300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Matériau du composant Thermodurcissable Désignation Unité de Positionnement
RoHS true

Assistance technique