Broche de positionnement pneumatique, forme B (K1219)

Broche de positionnement pneumatique, forme B (K1219)
· Ouverture et fermeture rapides

· Système de positionnement et de serrage pneumatique

· Réduction des temps de remplacement

· Montage rapide et facile des composants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1219.212
K1219.216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Force de retenue F1
(N)
Poids
(kg)

140.02 €

1 4 jours 12402423,44,5832M423,8824,58253,58,51441M425,58,52500,1672

174.80 €

1 4 jours 16513231,45,59,541M531,88,525,59,528,5492052M526,5103500,2553

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface nickelé Finition 1 pneumatique
Forme B Désignation Broche de Positionnement RoHS true

Assistance technique