Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1531.100302230 |
K1531.100402840 |
K1531.100503450 |
K1531.100634363 |
K1531.100805280 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L8 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879.75 € | 1 | 4 jours | 220 | 90 | 100 | 300 | 30 | 300 | 250 | 40 | 59,0000 | ||
1,361.60 € | 1 | 4 jours | 280 | 90 | 160 | 400 | 30 | 400 | 320 | 40 | 108,0000 | ||
2,156.25 € | 1 | 4 jours | 340 | 90 | 200 | 500 | 35 | 500 | 400 | 50 | 165,0000 | ||
3,149.85 € | 1 | 4 jours | 435 | 100 | 250 | 630 | 40 | 630 | 500 | 50 | 275,0000 | ||
4,880.60 € | 1 | 4 jours | 525 | 115 | 320 | 800 | 45 | 800 | 640 | 50 | 475,0000 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | Finition 1 | avec faces d'appui pré-usinées | Finition 2 | à une oreille |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Désignation | Équerre | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B2(mm)
B3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L8(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles