Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1532.31430050 |
K1532.31440050 |
K1532.31850065 |
K1532.31860065 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur (mm) | L2 (mm) | BN=Largeur de la rainure (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | D4=Alésage de fixation | H4=Hauteur (mm) | L6 (mm) | L9=Pas de la rainure en T (mm) | NB=Nombre dans le sens transversal | NL=Nombre dans le sens longitudinal | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,053.40 € | 1 | 4 jours | 50 | 150 | 14 | 300 | M12 | 23 | 250 | 75 | 2 | 2 | 22,0000 | ||
1,739.95 € | 1 | 4 jours | 50 | 250 | 14 | 400 | M12 | 23 | 350 | 75 | 4 | 4 | 36,0000 | ||
2,377.05 € | 1 | 4 jours | 65 | 300 | 18 | 500 | M16 | 30 | 450 | 100 | 4 | 4 | 74,0000 | ||
3,675.40 € | 1 | 4 jours | 65 | 400 | 18 | 600 | M16 | 30 | 550 | 100 | 4 | 4 | 110,0000 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | Finition 1 | avec rainure en T | Finition 2 | ronde |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Désignation | Plaque de Base | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
L2(mm)
BN=Largeur de la rainure(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
D4=Alésage de fixation
H4=Hauteur(mm)
L6(mm)
L9=Pas de la rainure en T(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal
NL=Nombre dans le sens longitudinal
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles