Câbles métalliques avec embout (K2023)

Câbles métalliques avec embout (K2023)
· Câble métallique avec embout pour doigts d'indexage avec commande à distance

· Différentes longueurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2023.10215X1200
K2023.10215X3200
K2023.10215X5200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

4.12 €

1 4 jours 12000,0111

6.38 €

1 4 jours 32000,0355

11.37 €

1 4 jours 52000,0595

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Finition 1 avec bille Désignation Câble
Code acier 1.4401 D=Diamètre(mm) 1,5 D1(mm) 5
PL Edelstahl true RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique