Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (K1673)

Doigts d'indexage verrouillables en inox, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (K1673)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1673.1070410
K1673.10704101
K1673.10704102
K1673.1070410116
K1673.107041012
K1673.107041016
K1673.1070410184
K1673.1070410186
K1673.1070410187
K1673.1070410188
K1673.107041084
K1673.107041086
K1673.107041087
K1673.107041088
K1673.1070510
K1673.10705101
K1673.1070512
K1673.10705102
K1673.1070510116
K1673.107051012
K1673.107051016
K1673.1070510184
K1673.1070510186
K1673.1070510187
K1673.1070510188
K1673.10705121
K1673.10705122
K1673.107051084
K1673.107051086
K1673.107051087
K1673.107051088
K1673.1070512116
K1673.107051212
K1673.107051216
K1673.1070512184
K1673.1070512186
K1673.1070512187
K1673.1070512188
K1673.107051284
K1673.107051286
K1673.107051287
K1673.107051288
K1673.1070610
K1673.10706101
K1673.1070612
K1673.10706102
K1673.1070616
K1673.1070610116
K1673.107061012
K1673.107061016
K1673.1070610184
K1673.1070610186
K1673.1070610187
K1673.1070610188
K1673.10706121
K1673.10706122
K1673.10706161
K1673.10706162
K1673.107061084
K1673.107061086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Poids
(kg)

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris foncé RAL 70214M1010170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris foncé RAL 70214M10x110170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481orangé pur RAL 20044M1010170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481jaune colza RAL 10214M10x110170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481orangé pur RAL 20044M10x110170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481jaune colza RAL 10214M1010170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481rouge traffic RAL 30204M10x110170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481vert sécurité RAL 60324M10x110170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481bleu traffic RAL 50174M10x110170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris clair RAL 70354M10x110170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481rouge traffic RAL 30204M1010170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481vert sécurité RAL 60324M1010170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481bleu traffic RAL 50174M1010170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481gris clair RAL 70354M1010170,0230

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris foncé RAL 70215M1010170,0240

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris foncé RAL 70215M10x110170,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris foncé RAL 70215M1212190,0240

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3orangé pur RAL 20045M1010170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3jaune colza RAL 10215M10x110170,0240

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3orangé pur RAL 20045M10x110170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3jaune colza RAL 10215M1010170,0240

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3rouge traffic RAL 30205M10x110170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3vert sécurité RAL 60325M10x110170,0240

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3bleu traffic RAL 50175M10x110170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris clair RAL 70355M10x110170,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris foncé RAL 70215M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3orangé pur RAL 20045M1212190,0180

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3rouge traffic RAL 30205M1010170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3vert sécurité RAL 60325M1010170,0240

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3bleu traffic RAL 50175M1010170,0170

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,3gris clair RAL 70355M1010170,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3jaune colza RAL 10215M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3orangé pur RAL 20045M12x1,512190,0180

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3jaune colza RAL 10215M1212190,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3rouge traffic RAL 30205M12x1,512190,0180

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3vert sécurité RAL 60325M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3bleu traffic RAL 50175M12x1,512190,0180

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris clair RAL 70355M12x1,512190,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3rouge traffic RAL 30205M1212190,0180

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3vert sécurité RAL 60325M1212190,0240

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3bleu traffic RAL 50175M1212190,0180

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,3gris clair RAL 70355M1212190,0240

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8gris foncé RAL 70216M1010170,0380

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8gris foncé RAL 70216M10x110170,0380

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,8gris foncé RAL 70216M1212190,0380

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8orangé pur RAL 20046M1010170,0290

19.87 €

1 4 jours 16,671062,341,53235151,8gris foncé RAL 70216M1616240,0860

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8jaune colza RAL 10216M10x110170,0380

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8orangé pur RAL 20046M10x110170,0290

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8jaune colza RAL 10216M1010170,0380

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8rouge traffic RAL 30206M10x110170,0290

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8vert sécurité RAL 60326M10x110170,0380

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8bleu traffic RAL 50176M10x110170,0290

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8gris clair RAL 70356M10x110170,0380

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,8gris foncé RAL 70216M12x1,512190,0380

17.78 €

1 4 jours 12,95,7848,431,1251581,8orangé pur RAL 20046M1212190,0290

19.87 €

1 4 jours 16,671062,341,53235151,8gris foncé RAL 70216M16x1,516240,0860

19.87 €

1 4 jours 16,671062,341,53235151,8orangé pur RAL 20046M1616240,0680

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8rouge traffic RAL 30206M1010170,0290

16.19 €

1 4 jours 10,94,9639,526,3201481,8vert sécurité RAL 60326M1010170,0380

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Polypropylène Forme D
Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou avec contre-écrou Corps de finition de surface naturel
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique