Doigts d'indexage verrouillables avec butée, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (K1674)

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (K1674)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1674.1050410
K1674.1050510
K1674.1050512
K1674.1050610
K1674.1050612
K1674.1050616
K1674.1050812
K1674.1050816
K1674.10508201
K1674.1051016
K1674.10510201
K1674.10512201
K1674.2050410
K1674.2050510
K1674.2050512
K1674.2050610
K1674.2050612
K1674.2050616
K1674.2050812
K1674.2050816
K1674.20508201
K1674.2051016
K1674.20510201
K1674.20512201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Finition 2 D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Poids
(kg)

14.70 €

1 4 jours 93638,525151481gauche4M101010170,0190

14.70 €

1 4 jours 93638,525151481,3gauche5M101010170,0190

14.92 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,3gauche5M121212190,0310

14.70 €

1 4 jours 93638,525151481,8gauche6M101010170,0190

14.92 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,8gauche6M121212190,0310

17.91 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635151,8gauche6M161616240,0740

14.92 €

1 4 jours 10,83,6847,430191552,3gauche8M121212190,0330

17.91 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,3gauche8M161616240,0760

20.64 €

1 4 jours 1861271503060202,3gauche8M20x1,52020300,1430

17.91 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,8gauche10M161616240,0780

20.64 €

1 4 jours 1861271503060202,8gauche10M20x1,52020300,1430

20.64 €

1 4 jours 1861271503060203gauche12M20x1,52020300,1480

14.70 €

1 4 jours 93638,525151481droite4M101010170,0190

14.70 €

1 4 jours 93638,525151481,3droite5M101010170,0190

14.92 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,3droite5M121212190,0310

14.70 €

1 4 jours 93638,525151481,8droite6M101010170,0190

14.92 €

1 4 jours 10,83,6847,430191551,8droite6M121212190,0310

17.91 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635151,8droite6M161616240,0740

14.92 €

1 4 jours 10,83,6847,430191552,3droite8M121212190,0330

17.91 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,3droite8M161616240,0760

20.64 €

1 4 jours 1861271503060202,3droite8M20x1,52020300,1430

17.91 €

1 4 jours 14,44,81061,2402635152,8droite10M161616240,0780

20.64 €

1 4 jours 1861271503060202,8droite10M20x1,52020300,1430

20.64 €

1 4 jours 1861271503060203droite12M20x1,52020300,1480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B Finition 1 avec butée
Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou avec contre-écrou Corps de finition de surface bruni
Type de forme avec douille filetée, avec écrou PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique