Doigt d’indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme C (K1679)

Doigt d’indexage verrouillable avec pièce hexagonale, forme C (K1679)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1679.060410
K1679.0604101
K1679.06041012
K1679.06041016
K1679.060410116
K1679.060410184
K1679.060410186
K1679.060410187
K1679.060410188
K1679.0604102
K1679.06041084
K1679.06041086
K1679.06041087
K1679.06041088
K1679.060510
K1679.060512
K1679.0605101
K1679.06051012
K1679.06051016
K1679.060510116
K1679.060510184
K1679.060510186
K1679.060510187
K1679.060510188
K1679.0605102
K1679.06051084
K1679.06051086
K1679.06051087
K1679.06051088
K1679.0605121
K1679.06051212
K1679.06051216
K1679.060512116
K1679.060512184
K1679.060512186
K1679.060512187
K1679.060512188
K1679.0605122
K1679.06051284
K1679.06051286
K1679.06051287
K1679.06051288
K1679.060610
K1679.060612
K1679.060616
K1679.0606101
K1679.06061012
K1679.06061016
K1679.060610116
K1679.060610184
K1679.060610186
K1679.060610187
K1679.060610188
K1679.0606102
K1679.06061084
K1679.06061086
K1679.06061087
K1679.06061088
K1679.0606121
K1679.06061212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° Couleur du composant D=Diamètre du doigt d'indexage
(mm)
D2
(mm)
SW1
(mm)
Poids
(kg)

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481gris foncé RAL 7021410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481gris foncé RAL 7021410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481orangé pur RAL 2004410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481jaune colza RAL 1021410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481jaune colza RAL 1021410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481rouge traffic RAL 3020410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481vert sécurité RAL 6032410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481bleu traffic RAL 5017410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481gris clair RAL 7035410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481orangé pur RAL 2004410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481rouge traffic RAL 3020410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481vert sécurité RAL 6032410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481bleu traffic RAL 5017410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481gris clair RAL 7035410100,0233

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,3gris foncé RAL 7021510100,0236

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,3gris foncé RAL 7021512120,0388

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,3gris foncé RAL 7021510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,3orangé pur RAL 2004510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,3jaune colza RAL 1021510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,3jaune colza RAL 1021510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,3rouge traffic RAL 3020510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,3vert sécurité RAL 6032510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,3bleu traffic RAL 5017510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,3gris clair RAL 7035510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,3orangé pur RAL 2004510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,3rouge traffic RAL 3020510100,0192

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,3vert sécurité RAL 6032510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,3bleu traffic RAL 5017510100,0236

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,3gris clair RAL 7035510100,0236

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3gris foncé RAL 7021512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3orangé pur RAL 2004512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,3jaune colza RAL 1021512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3jaune colza RAL 1021512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3rouge traffic RAL 3020512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3vert sécurité RAL 6032512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3bleu traffic RAL 5017512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,3gris clair RAL 7035512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,3orangé pur RAL 2004512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,3rouge traffic RAL 3020512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,3vert sécurité RAL 6032512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,3bleu traffic RAL 5017512120,0388

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,3gris clair RAL 7035512120,0388

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,8gris foncé RAL 7021610100,0239

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12848,431,1191581,8gris foncé RAL 7021612120,0392

16.92 €

1 4 jours 16,67M161062,341,52635151,8gris foncé RAL 7021616160,0931

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,8gris foncé RAL 7021610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,8orangé pur RAL 2004610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,8jaune colza RAL 1021610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,8jaune colza RAL 1021610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,8rouge traffic RAL 3020610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,8vert sécurité RAL 6032610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,8bleu traffic RAL 5017610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10x1639,526,3151481,8gris clair RAL 7035610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,8orangé pur RAL 2004610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,8rouge traffic RAL 3020610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,8vert sécurité RAL 6032610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,8bleu traffic RAL 5017610100,0239

13.87 €

1 4 jours 10,94,9M10639,526,3151481,8gris clair RAL 7035610100,0239

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,8gris foncé RAL 7021612120,0392

14.16 €

1 4 jours 12,95,7M12x1,5848,431,1191581,8orangé pur RAL 2004612120,0392

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Thermoplastique Forme C
Finition 1 avec six pans Désignation Doigt d’Indexage Verrouillable Contre-écrou sans contre-écrou
Corps de finition de surface bruni Type de forme avec bouchon en plastique, sans contre-écrou PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique