Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0828.08041 |
K0828.08051 |
K0828.12057 |
K0828.12072 |
K0828.16057 |
K0828.16072 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | E=Longueur de filetage (mm) | D (mm) | C (mm) | A=Filetage | B (mm) | F (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | 4 jours | 30 | 17 | 41 | M8 | 8 | 7 | 0,0271 | ||
16.40 € | 1 | 4 jours | 40 | 17 | 51 | M8 | 8 | 7 | 0,0324 | ||
13.29 € | 1 | 4 jours | 43 | 24 | 57 | M12 | 12 | 10 | 0,0811 | ||
13.65 € | 1 | 4 jours | 58 | 24 | 72 | M12 | 12 | 10 | 0,0930 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | 43 | 30 | 57 | M16 | 16 | 10 | 0,1432 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | 58 | 30 | 72 | M16 | 16 | 10 | 0,1628 |
Loading...
Désignation | Support Réglable | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
E=Longueur de filetage(mm)
D(mm)
C(mm)
A=Filetage
B(mm)
F(mm)
Poids(kg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles