Crampon plaqueur (K0830)

Crampon plaqueur (K0830)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Serrage et plaquage en une seule et même opération

· Douilles de centrage trempées pour la fixation

· Les vis sans tête empêchent tout glissement en arrière pendant le serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0830.112
K0830.212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Domaines d'application Type de fixation Actionnement F=Force de serrage
(N)
F1
(kN)
Poids
(kg)

383.72 €

1 4 jours pièces brutes et usinéestrou oblongvis2500052,6550

252.91 €

1 4 jours ---225004,52,3440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Crampon Plaqueur Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface traitée Couple de serrage de la vis C1(Nm) 30
RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique