Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0831.03
Élément | Crampon Plaqueur | Matériau principal | graphite spheroidale | Corps de finition de surface | peinte |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | noir | Matériau du composant | Acier de traitement | Composant de finition de surface | trempé et naturel |
Forme | B | Domaines d'application | pièces brutes | Couple de serrage(Nm) | 150 |
Type de fixation | trou oblong | Actionnement | vis | F(kN) | 58 |
F1(kN) | 2,4 | Poids(kg) | 2,8490 | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Crampon plaqueur à came, forme B (K0831), le numéro d'article est le suivant: K0831.03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0831.03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles