Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0890.006 |
K0890.010 |
K0890.016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A=Longueur (mm) | D (mm) | D2 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | F=Force de serrage (N) | W (mm) | Z1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.60 € | 1 | 4 jours | 24 | 16 | 21 | 25,5 | 9 | 2,5 | 13,5 | 80 | 12,2 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 25,5 | 2 | 44,5 | 4,5 | 11 | 5 | 3000 | 7 | 3 | 0,2258 | ||
404.80 € | 1 | 4 jours | 39 | 24 | 34 | 40 | 20 | 4 | 21,5 | 120 | 18,2 | 10,5 | 4 | 1 | 40,5 | 2,5 | 65,5 | 6 | 15 | 8 | 16000 | 10 | 4,5 | 0,9500 | ||
708.40 € | 1 | 4 jours | 60 | 35 | 51 | 59 | 22 | 6,5 | 35,5 | 186 | 26,2 | 17 | 7 | 1,5 | 60,5 | 4 | 105 | 9 | 24 | 14 | 31000 | 16 | 9 | 3,3000 |
Loading...
Élément | Crampon Plaqueur | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier de cémentation | Composant de finition de surface | cémenté | Domaines d'application | pièces traitées |
Type de fixation | trou oblong | Actionnement | vis | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
A=Longueur(mm)
D(mm)
D2(mm)
E(mm)
E1(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
F=Force de serrage(N)
W(mm)
Z1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles