Vis de serrage modèle lourd (K0911)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0911.1412013
K0911.1416017
K0911.1516017
K0911.1520021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
A
(mm)
B=Diamètre extérieur
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
Assorti à Poids
(kg)

29.62 €

1 4 jours 2038412M1213221,56,51004400-5065010,0400

29.62 €

1 4 jours 2038412M1617221,56,51004400-5065010,0517

33.99 €

1 4 jours 2548516M16172,5289,51304400-6380010,0900

33.99 €

1 4 jours 2548516M20212,5289,51304400-6380010,1164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Vis de Serrage Matériau principal Acier de traitement RoHS true

Assistance technique