Butée pour crampon (K1467)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1467.19
K1467.26
K1467.38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
B=largeur de la rainure en T
(mm)
H
(mm)
Poids
(kg)

232.85 €

1 4 jours 1938661326512/14/16/18852,7300

296.09 €

1 4 jours 264585,51777520/22/24/28/301004,3700

358.80 €

1 4 jours 3856952119032/36/421207,1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Butée Matériau principal Acier B2(mm) 20
H3(mm) 40 Matériau du composant Acier de cémentation Finition 1 pour crampons
D(mm) M6 S(mm) 12 RoHS true

Assistance technique