Anneau élastique pour alésages DIN 472 (K1939)

Anneau élastique pour alésages DIN 472 (K1939)
· Éléments de sécurité pour alésages

· Transmission de forces axiales élevées

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1939.080800
K1939.080801
K1939.091000
K1939.091001
K1939.101000
K1939.101001
K1939.121000
K1939.121001
K1939.141000
K1939.141001
K1939.151000
K1939.151001
K1939.161000
K1939.161001
K1939.171000
K1939.171001
K1939.181000
K1939.191000
K1939.191001
K1939.201000
K1939.201001
K1939.221000
K1939.221001
K1939.241200
K1939.241201
K1939.251200
K1939.251201
K1939.261200
K1939.261201
K1939.281200
K1939.281201
K1939.301200
K1939.301201
K1939.321200
K1939.321201
K1939.351500
K1939.351501
K1939.381500
K1939.381501
K1939.401750
K1939.401751
K1939.451750
K1939.451751
K1939.471750
K1939.502000
K1939.502001
K1939.552000
K1939.552001
K1939.602000
K1939.602001
K1939.752500
K1939.752501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
A
(mm)
Code acier D3
(mm)
D5
(mm)
D4
(mm)
D1=Pour diamètre
(mm)
M
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

0.13 €

1 4 jours Acierphosphaté1,18,40,82,4-8,71380,90,0001false

0.46 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1,18,40,82,41.41228,71380,90,0001true

0.13 €

1 4 jours Acierphosphaté1,39,40,82,5-9,813,790,90,0001false

0.55 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1,39,40,82,51.41229,813,790,90,0002true

0.13 €

1 4 jours Acierphosphaté1,410,413,2-10,81,23,3101,10,0002false

0.60 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1,410,413,21.412210,81,23,3101,10,0003true

0.14 €

1 4 jours Acierphosphaté1,712,513,4-131,54,9121,10,0003false

0.64 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1,712,513,41.4122131,54,9121,10,0004true

0.16 €

1 4 jours Acierphosphaté1,914,613,7-15,11,76,2141,10,0004false

0.67 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel1,914,613,71.412215,11,76,2141,10,0004true

0.16 €

1 4 jours Acierphosphaté215,713,7-16,21,77,2151,10,0005false

0.71 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel215,713,71.412216,21,77,2151,10,0005true

0.20 €

1 4 jours Acierphosphaté216,813,8-17,31,78161,10,0005false

0.77 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel216,813,81.412217,31,78161,10,0005true

0.21 €

1 4 jours Acierphosphaté2,117,813,9-18,31,78,8171,10,0006false

0.84 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,117,813,91.412218,31,78,8171,10,0006true

0.21 €

1 4 jours Acierphosphaté2,21914,1-19,529,4181,10,0006false

0.21 €

1 4 jours Acierphosphaté2,22014,1-20,5210,4191,10,0007false

0.93 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,22014,11.412220,5210,4191,10,0007true

0.23 €

1 4 jours Acierphosphaté2,32114,2-21,5211,2201,10,0076false

0.97 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,32114,21.412221,5211,2201,10,0007true

0.31 €

1 4 jours Acierphosphaté2,52314,2-23,5213,2221,10,0009false

1.15 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,52314,21.412223,5213,2221,10,0009true

0.36 €

1 4 jours Acierphosphaté2,625,21,24,4-25,9214,8241,30,0012false

1.36 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,625,21,24,41.412225,9214,8241,30,0012true

0.40 €

1 4 jours Acierphosphaté2,726,21,24,5-26,9215,5251,30,0014false

1.45 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,726,21,24,51.412226,9215,5251,30,0013true

0.45 €

1 4 jours Acierphosphaté2,827,21,24,7-27,9216,1261,30,0016false

1.50 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,827,21,24,71.412227,9216,1261,30,0014true

0.46 €

1 4 jours Acierphosphaté2,929,41,24,8-30,1217,9281,30,0017false

1.54 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel2,929,41,24,81.412230,1217,9281,30,0016true

0.48 €

1 4 jours Acierphosphaté331,41,24,8-32,1219,9301,30,0018false

1.61 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel331,41,24,81.412232,1219,9301,30,0018true

0.60 €

1 4 jours Acierphosphaté3,233,71,25,4-34,42,520,6321,30,0022false

1.69 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel3,233,71,25,41.412234,42,520,6321,30,0021true

0.78 €

1 4 jours Acierphosphaté3,4371,55,4-37,82,523,6351,60,0031false

1.74 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel3,4371,55,41.412237,82,523,6351,60,0033true

0.81 €

1 4 jours Acierphosphaté3,7401,55,5-40,82,526,4381,60,0036false

1.99 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel3,7401,55,51.412240,82,526,4381,60,0036true

1.33 €

1 4 jours Acierphosphaté3,942,51,755,8-43,52,527,8401,850,0047false

2.17 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel3,942,51,755,81.412243,52,527,8401,850,0049true

1.38 €

1 4 jours Acierphosphaté4,347,51,756,2-48,52,532451,850,0060false

2.55 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel4,347,51,756,21.412248,52,532451,850,0057true

1.79 €

1 4 jours Acierphosphaté4,449,51,756,4-50,52,533,5471,850,0061false

1.82 €

1 4 jours Acierphosphaté4,65326,5-54,22,536,3502,150,0079false

2.65 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel4,65326,51.412254,22,536,3502,150,0076true

1.91 €

1 4 jours Acierphosphaté55826,8-59,22,540,7552,150,0091false

2.70 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel55826,81.412259,22,540,7552,150,0083true

2.02 €

1 4 jours Acierphosphaté5,46327,3-64,22,544,7602,150,0098false

3.28 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel5,46327,31.412264,22,544,7602,150,0096true

2.91 €

1 4 jours Acierphosphaté6,6782,57,8-79,5358,6752,650,0197false

6.89 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturel6,6782,57,81.412279,5358,6752,650,0194true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 pour perçage Désignation Circlips DIN DIN 472
Type de produit Anneau RoHS true

Assistance technique