Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds (K2035)

Bouchons d'ajustement en plastique avec surface de glissement en feutre pour tubes ronds et carrés, forme A, ronds (K2035)
· Réglable en hauteur

· Avec surface de glissement en feutre

· Pour sols fragiles et durs

· Pour tubes ronds et carrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2035.0030101529
K2035.0030101560
K2035.0030152029
K2035.0032152029
K2035.0032152060
K2035.0035152029
K2035.0035152060
K2035.0035202529
K2035.0035202560
K2035.0038152029
K2035.0038152060
K2035.0040152029
K2035.0040152060
K2035.0040202529
K2035.0040202560
K2035.0045152031
K2035.0050152031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
L=Longueur
(mm)
Assorti à
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
(kN)
L1
(mm)
D1=Filetage Poids
(kg)

2.56 €

1 4 jours 3019,7Ø30x1-1,528329M220,0140

2.88 €

1 4 jours 3019,7Ø30x1-1,528360M220,0160

3.12 €

1 4 jours 3027Ø30x1,5-2282,529M220,0160

2.61 €

1 4 jours 3219,7Ø32x1,5-228329M220,0140

2.91 €

1 4 jours 3219,7Ø32x1,5-228360M220,0150

2.75 €

1 4 jours 3529,3Ø35x1,5-228329M220,0190

3.07 €

1 4 jours 3529,3Ø35x1,5-228360M220,0180

2.75 €

1 4 jours 3529,3Ø35x2-2,528329M220,0170

3.07 €

1 4 jours 3529,3Ø35x2-2,528360M220,0160

2.88 €

1 4 jours 3829,3Ø38x1,5-228329M220,0230

3.20 €

1 4 jours 3829,3Ø38x1,5-228360M220,0220

2.92 €

1 4 jours 4029,3Ø40x1,5-228329M220,0280

3.25 €

1 4 jours 4029,3Ø40x1,5-228360M220,0270

2.93 €

1 4 jours 4029,3Ø40x2-2,528329M220,0280

3.27 €

1 4 jours 4029,3Ø40x2-2,528360M220,0270

3.55 €

1 4 jours 4529,3Ø45x1,5-241331M300,0310

3.55 €

1 4 jours 5029,3Ø50x1,5-241331M300,0360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale noir D2(mm) 25
H=Hauteur(mm) 5 H1(mm) 5 H2(mm) 3
Forme A Finition 2 pour tube rond Finition 1 avec surface de glissement en feutre
Désignation Bouchons d'ajustement Type de forme ronde PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique