Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande (K2066)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2066.002600

Référence pièce
K2066.002600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.84 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface zingué Matériau du composant Plastique
Couleur du composant noir Forme C Version 2 embase horizontale
Angle d’ouverture de la poignée 70° Angle d’ouverture du bras de maintien 90° Force manuelle FH(N) 150
F2=Force de maintien(N) 2600 Force de maintien F1(N) 1000 Force de serrage F3(N) 800
Force de serrage F4(N) 1600 A(mm) 19 A1(mm) 35
B(mm) 32 B1(mm) 47 B2(mm) 14,9
B3(mm) 8,9 B5(mm) 3 C(mm) 32
C1(mm) 17,5 D(mm) 7,1 H(mm) 178
L=Longueur(mm) 110 L1(mm) 75 L2(mm) 50,1
M=broche de serrage M8x50 Couleur principale noir Finition 1 pour la métrologie
Désignation Sauterelle Type de forme grand Type de poignée sauterelle vertical
Type de produit broche de pression réglable Poids(kg) 0,4262 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle en acier noir, verticale à pied horizontal et broche de pression réglable, forme C, grande (K2066), le numéro d'article est le suivant: K2066.002600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2066.002600.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique