Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0809.090122126
Matériau principal | GJL300 | A Taraudage | M12 | A Alésage ajusté | 12 F7 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de trous de fixation | 14 | Nombre de trames modulaires | 21 | Alésage de fixation | 12 F7 |
C(mm) | 210 | D(mm) | 260 | E(mm) | 148 |
Poids(kg) | 37 |
Vous vous trouvez sur la page de Consoles (K0809), le numéro d'article est le suivant: K0809.090122126.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0809.090122126.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles