Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0540.10650
Matériau principal | Acier | A(mm) | 288 | A1(mm) | 288 |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 384 | Profondeur du tiroir de - à(mm) | 650 - 650 | L=Longueur(mm) | 650 |
Finition 1 | super extension | C (Course)(mm) | 700 | Poids(kg) | 2,83 |
Vous vous trouvez sur la page de Glissière télescopique à super extension, résistance à la charge 60 kg maxi. (K0540), le numéro d'article est le suivant: K0540.10650.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0540.10650.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles