Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1524)

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1524)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1524.1251216
K1524.1251226
K1524.1251416
K1524.1251426
K1524.1601416
K1524.1601426
K1524.1601616
K1524.1601626
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D5 Poids
(kg)

24.36 €

1 4 jours noir42125123119,917,66,590,51854,536M60,2980

24.36 €

1 4 jours argent42125123119,917,66,590,51854,536M60,2980

24.36 €

1 4 jours noir42125143119,917,66,590,51854,536M60,2980

24.36 €

1 4 jours argent42125143119,917,66,590,51854,536M60,2980

29.05 €

1 4 jours noir55160143625,219,46,5116,52076,540M80,5720

29.05 €

1 4 jours argent55160143625,219,46,5116,52076,540M80,5720

29.05 €

1 4 jours noir55160163625,219,48116,52076,540M80,5720

29.05 €

1 4 jours argent55160163625,219,48116,52076,540M80,5720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques Acier
Forme A Type-forme trou avec vis de serrage Poignée Poignée cylindrique tournante
Désignation Volant à 2 Bras D7 M6

Assistance technique