Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1522)

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1522)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1522.1001016
K1522.1001026
K1522.1001216
K1522.1001226
K1522.1251216
K1522.1251226
K1522.1251416
K1522.1251426
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D5 Poids
(kg)

38.97 €

1 4 jours noir331001028161617,45,592,51747,545M50,3600

38.97 €

1 4 jours argent331001028161617,45,592,51747,545M50,3600

38.97 €

1 4 jours noir331001228161617,46,592,51747,545M50,3600

38.97 €

1 4 jours argent331001228161617,46,592,51747,545M50,3600

41.80 €

1 4 jours noir42125123119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

41.80 €

1 4 jours argent42125123119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

41.80 €

1 4 jours noir42125143119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

41.80 €

1 4 jours argent42125143119,92018,36,5105,51856,549M60,5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau du composant Thermoplastique
Matériau de pièces métalliques Acier Forme A Type-forme trou avec vis de serrage
Poignée Poignée cylindrique escamotable Désignation Volant D7 M6

Assistance technique