Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0933.0808 |
K0933.1210 |
K0933.1614 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Force de serrage (kN) | Couple de serrage (Nm) | Finition 1 | G=Filetage | J (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.25 € | 1 | 4 jours | 65 | 45 | 25 | 7,5 | 16 | 7 | 1,5 | 39,5 | 25 | 4 | 4 | 8 | - | M8 | 7 | 0,1626 | ||
177.63 € | 1 | 4 jours | 85 | 60 | 35 | 10 | 22 | 9 | 2 | 60 | 40 | 6 | 9 | 26 | plate | M12 | 12 | 0,4668 | ||
252.09 € | 1 | 4 jours | 100 | 70 | 40 | 14 | 30 | 13 | 2 | 77 | 50 | 8 | 17 | 60 | plate | M16 | 14 | 0,9255 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni | Matériau du composant | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Domaines d'application | pièces brutes | Type de fixation | avec perçages |
Désignation | Mini Crampon Haut | Composant de finition de surface | traité et bruni |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Force de serrage(kN)
Couple de serrage(Nm)
Finition 1
G=Filetage
J(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles