Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous (K0940)

Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous (K0940)
· Accès optimal à la pièce

· Pas des rainures de 63 à 126 mm

· Hauteur 175 mm (extensible jusqu'à 250 mm)

· Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable

· Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0940.063175

Référence pièce
K0940.063175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,254.00 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

B(mm) 158 H(mm) 175 A(mm) 63
A1(mm) 126 Désignation Étau de bridage 5 axes D(mm) 12,5
Assorti à pas des rainures 63 - 126 Force de serrage max.(kN) 42 Poids(kg) 21,3200
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous (K0940), le numéro d'article est le suivant: K0940.063175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0940.063175.

Assistance technique