Plot de blocage (Livraison par paire) (K1229)

Plot de blocage (Livraison par paire) (K1229)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Corps de base trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1229.122
K1229.142
K1229.1612
K1229.162
K1229.182
K1229.202
K1229.222
K1229.242
K1229.282
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
F
(kN)
Couple de serrage
(Nm)
BN=Largeur de la rainure
(mm)
D
(mm)
F1
(kN)
Poids
(kg)

134.04 €

1 4 jours 4740202,58039263161512M100,61,1500

139.07 €

1 4 jours 4740202,58039263221814M120,91,2500

176.34 €

1 4 jours 5950252,510046344322516M141,22,3400

146.95 €

1 4 jours 47402038039263221816M120,91,3300

179.84 €

1 4 jours 605025310046344363618M161,42,5400

194.76 €

1 4 jours 605025310046344363620M161,42,6600

326.83 €

1 4 jours 957830414065505364522M201,45,9800

382.95 €

1 4 jours 957830414065505364524M201,46,3300

457.70 €

1 4 jours 957830414065505405528M241,67,0600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface trempé et bruni Désignation Plot de blocage
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique