Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1696.20400 |
K1696.20600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=diamètre d’alésage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Déplacement S (mm) | Force de serrage (kN) | B4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Force manuelle FH (N) | R (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.12 € | 1 | 4 jours | 45 | 38 | 8 | 36 | 5,2 | 13 | M4x4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 33,5 | 30,5 | 15 | 1 | 4 | 8 | 20 | 30 | 12 | 170 | 63 | 0,1300 | ||
143.16 € | 1 | 4 jours | 70 | 60 | 12 | 55 | 8,2 | 19 | M5x5 | 15 | 9 | 5 | 7 | 50 | 46 | 22 | 2 | 6 | 12 | 30 | 46 | 18 | 280 | 100 | 0,4400 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni | Matériau du composant | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | noir | Forme | C | Finition 1 | avec excentrique |
Finition 2 | à levier de serrage | Désignation | Crampon Plaqueur Plat | Couleur du composant | noir |
Composant de finition de surface | bruni | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D=diamètre d’alésage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Déplacement S(mm)
Force de serrage(kN)
B4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Force manuelle FH(N)
R(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles