Rails télescopiques en acier Disposition double, extension intégrale, portance jusqu'à 133 kg (K2019)

Rails télescopiques en acier Disposition double, extension intégrale, portance jusqu'à 133 kg (K2019)
· Rail télescopique comprenant deux rails de guidage et deux chariots

· Courses jusqu'à 966 mm

· Charges jusqu'à 1 331 N

· Protection des cages à billes ouvertes contre les impuretés

· Bandes de roulement et billes trempées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2019.280210
K2019.280370
K2019.280450
K2019.280530
K2019.350370
K2019.350450
K2019.350530
K2019.350610
K2019.430450
K2019.430530
K2019.430610
K2019.430770
K2019.430930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D pour vis Taille Nombre d'alésages R
(mm)
Poids
(kg)

207.74 €

1 4 jours 2826210232432302M528310,8571

275.93 €

1 4 jours 2826370380482482M528511,4100

306.52 €

1 4 jours 2826450464393393M528611,7300

342.08 €

1 4 jours 2826530548332332M528712,1800

311.28 €

1 4 jours 3534370406522522M635522,2600

362.96 €

1 4 jours 3534450494429429M635622,7500

396.23 €

1 4 jours 3534530558394394M635723,1900

445.63 €

1 4 jours 3534610646338338M635823,7300

462.38 €

1 4 jours 434445048613311279M84362,54,7800

495.25 €

1 4 jours 434453055611931193M84372,55,6600

554.16 €

1 4 jours 434461062610821082M84382,56,5100

665.13 €

1 4 jours 4344770796845845M843102,58,2200

731.27 €

1 4 jours 4344930966693693M843122,59,9100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à roulement Désignation Glissiéres Télescopiques à Billes RoHS true

Assistance technique