Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, portance jusqu'à 3.959 kg (K2022)

Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, portance jusqu'à 3.959 kg (K2022)
· Comprend un rail de guidage et un chariot

· Courses jusqu'à 1 070 mm

· Charges jusqu'à 39 590 N

· Bandes de roulement et billes trempées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2022.280600130
K2022.280600210
K2022.280600290
K2022.280600370
K2022.280800290
K2022.280800370
K2022.280800450
K2022.280800610
K2022.281300290
K2022.281300370
K2022.281300450
K2022.281300610
K2022.281300690
K2022.282100450
K2022.282100610
K2022.282101010
K2022.351300290
K2022.351300450
K2022.351300770
K2022.352100450
K2022.352100690
K2022.352101010
K2022.352900610
K2022.352900930
K2022.352901330
K2022.432100450
K2022.432100690
K2022.432101010
K2022.433700770
K2022.433701010
K2022.433701490
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Déplacement S
(mm)
B1
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D pour vis D1
(mm)
Taille H1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
Nombre d'alésages R
(mm)
S1=Chariot
(mm)
Poids
(kg)

89.69 €

1 4 jours 281320130301534802436M5M52812,257,5102017,1243531600,2225

99.00 €

1 4 jours 2813202101101534802436M5M52812,257,5102017,1243531600,3216

108.50 €

1 4 jours 2813202901901534802436M5M52812,257,5102017,1243531600,4259

118.01 €

1 4 jours 2813203702701534802436M5M52812,257,5102017,1243531600,5221

118.01 €

1 4 jours 2813202901701546403248M5M52812,257,5102022,7436241800,4429

127.33 €

1 4 jours 2813203702501546403248M5M52812,257,5102022,7436241800,5400

136.84 €

1 4 jours 2813204503301546403248M5M52812,257,5102022,7436241800,6400

155.84 €

1 4 jours 2813206104901546403248M5M52812,257,5102022,7436241800,8400

127.33 €

1 4 jours 2813202901201575405278M5M52812,257,5258036,9114163211300,4987

136.84 €

1 4 jours 2813203702001575405278M5M52812,257,5258036,9114163211300,5945

146.14 €

1 4 jours 2813204502801575405278M5M52812,257,5258036,9114163211300,6900

164.93 €

1 4 jours 2813206104401575405278M5M52812,257,5258036,9114163211300,8600

175.26 €

1 4 jours 2813206905201575405278M5M52812,257,5258036,9114163211300,9900

157.93 €

1 4 jours 28132045020015121808526M5M52812,257,5258059,7298426312100,7700

181.46 €

1 4 jours 28132061036015121808526M5M52812,257,5258059,7298426312100,9700

240.59 €

1 4 jours 281320101076015121808526M5M52812,257,5258059,7298426312101,4700

150.88 €

1 4 jours 35172529011015,897506825M6M6351610258047,2148211221300,7781

184.17 €

1 4 jours 35172545027015,897506825M6M6351610258047,2148211221301,0900

259.39 €

1 4 jours 35172577059015,897506825M6M6351610258047,2148211221301,7600

198.01 €

1 4 jours 35172545019015,81575011025M6M6351610258076,3386551322101,2200

252.38 €

1 4 jours 35172569043015,81575011025M6M6351610258076,3386551322101,7000

325.54 €

1 4 jours 351725101075015,81575011025M6M6351610258076,3386551322102,3500

245.15 €

1 4 jours 35172561027015,82175015225M6M63516102580105,37361051422901,6600

313.75 €

1 4 jours 35172593059015,82175015225M6M63516102580105,37361051422902,3000

429.09 €

1 4 jours 351725133099015,82175015225M6M63516102580105,37361051422903,1500

257.12 €

1 4 jours 432225450190232247015729M8M8432113,52580155,155178632,52102,0000

309.02 €

1 4 jours 432225690430232247015729M8M8432113,52580155,155178632,52102,7800

389.19 €

1 4 jours 4322251010750232247015729M8M8432113,52580155,155178632,52103,8200

356.11 €

1 4 jours 432225770350233959027713M8M8432113,52580273,21709244152,53703,4600

422.07 €

1 4 jours 4322251010590233959027713M8M8432113,52580273,21709244152,53704,2400

528.22 €

1 4 jours 43222514901070233959027713M8M8432113,52580273,21709244152,53705,8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à roulement Corps de finition de surface zingué Finition 1 avec chariot interne
Désignation Palier Linéaire à Billes RoHS true

Assistance technique