Câbles Bowden (K1646)

Câbles Bowden (K1646)
Matière :
Câble en inox.
Gaine de câble en fil d'acier avec revêtement plastique intérieur et extérieur.
Corps en POM.
Raccord en zamak.
Raccord vissé en acier.
Finition :
Gaine de câble Bowden et corps noirs.
Raccord vissé zingué.
Contenu de la livraison :
Câble avec raccord, gaine, corps et raccord vissé.
Accessoires :
Déclencheurs K1481 ou fermetures à déclic K1851.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1646.11X0500
K1646.11X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Poids
(kg)

11.70 €

1 4 jours 500464,40,0100

12.32 €

1 4 jours 1000964,40,0800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Finition 1 avec insert en plastique
Finition 2 avec raccord vissé Désignation Câble Bowden B 7
B1(mm) 8 D(mm) 1,5 D1(mm) 5
D2(mm) 9 D3(mm) 5 D4(mm) 4,8
L2(mm) 19,5 L3(mm) 2,5 L4(mm) 2,5
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique