Mini crampon réglable (K0853)

Mini crampon réglable (K0853)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Solution idéale pour les pièces plates

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0853.92008016
K0853.92012022
K0853.92016030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
J
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Poids
(kg)

115.17 €

1 4 jours 258,5147,51677216,5103,6476,580,1441

173.70 €

1 4 jours 3513201022910526,513,57,410,41219260,3921

247.33 €

1 4 jours 4017261430131373017,511,7241432600,8209

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Matériau du composant Acier de traitement
Forme A Domaines d'application pièces brutes Finition 1 réglable
Finition 2 dégagé Type de fixation trous oblongs Désignation Mini Crampon Haut
Composant de finition de surface traité et bruni

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique